Product FCST-A4-NA-H1141
stromingsbewaking
bewakingsomvang volgens flow module
Remote-Probe
Bestelnummer: 6870266- thermodynamisch werkingsprincipe
 - functie-omvang volgens flow module
 - vrij uitlijnbare sensoreenheid
 - aansluitmontage via adapter
 - schroefadapter M18 x 1,5
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101303117 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) | 
| Goederencode | 90261029000 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 191 g | 
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking | 
| Bouwvorm | Dompel | 
| Procesaansluiting | M18 × 1,5 interne schroefdraad | 
| Medium | vloeistoffen | 
| Detectietype | calorimetrisch | 
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 | 
| Sensormateriaal | roestvast staal | 
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti) | 
| Mediumtemperatuur | -20…+80 °C | 
| Beschermingsgraad | IP67 | 
Data Sheets
Productflyer
Montagetoebehoren
								 
								 | 
							
								FCA-FCST-G1/4-A4
								 Schroefadapter voor stromingssensoren van de F(T)CST-serie voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof; procesaansluiting G1/4” buitendraad  | 
							6870290 | 
								 
								 | 
							
								FCA-FCST-G1/2-A4
								 Schroefadapter voor stromingssensoren van de F(T)CST-serie voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof; procesaansluiting G1/2” buitendraad  | 
							6870291 | 
								 
								 | 
							
								FCA-FCST-G1/2-A4/L037
								 Schroefadapter voor stromingssensoren van de F(T)CST-serie voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof; procesaansluiting G1/2” buitendraad  | 
							6870292 | 
								 
								 | 
							
								FCA-FCST-N1/2-A4
								 Schroefadapter voor stromingssensoren van de F(T)CST-serie voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof; procesaansluiting 1/2” NPT-buitendraad  | 
							6870293 | 
								 
								 | 
							
								FCA-FCST-G3/4-A4
								 Schroefadapter voor stromingssensoren van de F(T)CST-serie voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof; procesaansluiting G3/4” buitendraad  | 
							6870294 | 
Functietoebehoren
								 
								 | 
							
								FM-IM-3UP63X
								 Verwerkingsapparaat voor niet-Ex stromingssensoren van de familie FC….-NA…; bedrijfsspanning 20…30 VDC;LED-bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met transistoruitgangen voor stroming, temperatuur en fouten  | 
							7525100 | 
								 
								 | 
							
								FM-IM-3UR38X
								 Verwerkingsapparaat voor niet-Ex stromingssensoren van de familie FC….-NA…; bedrijfsspanning 20…250 VAC;LED-bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met relaisuitgangen voor stroming, temperatuur en fouten  | 
							7525102 | 
								 
								 | 
							
								FM-IM-2UPLI63X
								 Verwerkingsapparaat voor niet-Ex stromingssensoren van de familie FC….-NA…; bedrijfsspanning 20…30 VDC; LED-bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met analoge uitgang voor stroming en transistoruitgangen voor temperatuur en fouten  | 
							7525104 | 
								 
								 | 
							
								FS121-2UPN8-H1141
								 Signaalprocessor voor niet-ex-stromingssensoren van de productserie FP…-…-NA-…, FCS…NA…, FCI…NA…; bedrijfsspanning 17…33 VDC; weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur in 12 segmenten; IO-Link-apparaat met transistoruitgangen voor stroming en temperatuur  | 
							100047864 |