Product  FCS-K20-AP8X

stromingsbewaking

onderdompelingssensor met geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870702
    • sensor voor gasvormige media
    • calorimetrisch werkingsprincipe
    • afstelling met potentiometer
    • inclusief kunststoffen montageflens
    • weergave via 2-kleuren-LED
    • sensor uit kunststof
    • DC 3-draads, 19,2...28,8 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • apparaat met kabel
#

Algemene gegevens

EAN 4047101175066
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90268020000
Land van herkomst DE
Gewicht 194  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting PVC-flens (meegeleverd)
Medium gassen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 19.2…28.8 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Sensormateriaal kunststof
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Mediumtemperatuur -20…+70 °C
Omgevingstemperatuur 0…+60 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top