Product FCS-M18-LIX
stromingsbewaking
onderdompelingssensor met geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6870707- sensor voor gasvormige media
- calorimetrisch werkingsprincipe
- afstelling met potentiometer
- LED-bedrijfsspanningsindicatie
- Sensor van messing, vernikkeld
- DC 3-draads, 19,2…28,8 VDC
- 4…20 mA analoge uitgang

Algemene gegevens
| EAN | 4047101175110 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90268020000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 231 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Dompel |
| Procesaansluiting | M18 × 1 |
| Medium | gassen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Bedrijfsspanning | 19.2…28.8 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Sensormateriaal | messing |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn |
| Mediumtemperatuur | -20…+70 °C |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | UL |