Product  FCIC-G1/4A4P-PL-H1141/1.0

stromingsbewaking

compacte inline-stromingssensoren van de FCIC-serie

Impulsuitgang

Bestelnummer: 6870785
    • thermodynamisch werkingsprincipe
    • debietbewaking van water
    • instelvrij gebruik
    • detectiebereik 0,05…1,0 l/min
    • lastweerstand min. 1 kOhm
    • bedrijfsspanning ompoolbeveiligd
    • impulsuitgang 1ml/impuls
    • impulsduur 5 ms
    • gelineariseerd voor water
    • compacte bouwvorm
    • inclusief schroefadapter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101320176
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 236  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Inline
Procesaansluiting G 1/4”
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 21.6…26.4 VDC
Uitgangsfunctie impuls
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30
Mediumtemperatuur 0…+60 °C
Omgevingstemperatuur 0…+60 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Aansluittoebehoren

6626184
6625503
6625515

Select Country

Turck worldwide

to top