Product  FCMI-3/8D08DYA4P-LI-UP8X-H1141

debietmeting

Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870816
    • Programmeerbare debietmeter voor elektrisch geleidende vloeistoffen
    • Magneet-inductief principe
    • Weergave en bewaking van het debiet
    • 3-cijferige weergave in [gpm of l/min]
    • Meetwaarde-afwijking 0…5,0 l/min: ±0,1 l/min
    • Meetwaarde-afwijking 5,1…40,0 l/min: ±2 % v. meetw.
    • Minimale geleidbaarheid > 10 µS/cm (water 15 µS/cm)
    • Programmering via drukknop en beveiligd met toegangscode
    • eenheid omschakelbaar: Gallon (defaultinstelling) - liter
    • DC 4-draads, 21.6…26.4 VDC
    • N.C./N.O. prog., PNP-uitgang
    • 4…20 mA analoge uitgang
    • analoge uitgang levert een stroom proportioneel aan het debiet in het totale arbeidsbereik
    • apparaat met stekker, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101046533
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200401 -/- debietmeter (magnetisch-inductief)
Goederencode 90261021000
Land van herkomst DE
Gewicht 705  g

Technische gegevens

Functie debietmeting
Bouwvorm Inline
Procesaansluiting 3/8” swagelok
Medium vloeistoffen
Detectietype Magnetisch-inductief
Bedrijfsspanning 21.6…26.4 VDC
Uitgangsfunctie N.C. / N.O. programmeerbaar, PNP/analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvaststaal/kunststof
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Mediumtemperatuur 5…+60 °C
Omgevingstemperatuur 0…+60 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top