Product FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141/L120
stromingsbewaking
onderdompelingssensor met geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6871011- Sensor voor vloeibare media
- Calorimetrisch werkingsprincipe
- Afstelling via potentiometer
- Weergave via LED-bargraph
- sensorlengte 120 mm
- DC 3-draads, 19,2…28,8 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- Apparaat met stekker, M12 × 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101175417 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90261029000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 552 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Dompel |
| Procesaansluiting | 1/2″ NPT |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Bedrijfsspanning | 19.2…28.8 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Mediumtemperatuur | -20…+80 °C |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | UL |