Product FCS-N1/2A4-NAEX
stromingsbewaking
onderdompelingssensor zonder geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6871423- Ex-sensor voor vloeibare media
- calorimetrisch werkingsprincipe
- afstelling met Ex-verwerkingsapparaat
- statusweergave met verwerkingsapparaat
- Intrinsiek veilig Ex ib IIC T6…T3, voor gebruik in Zone 1
- Apparaat met kabel
- 4-draads aansluiting op een ex-signaalprocessor
- ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
- ATEX-categorie II 2 D, Ex-zone 21

Algemene gegevens
| EAN | 4047101175967 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90261029000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 263 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Dompel |
| Procesaansluiting | 1/2″ NPT |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Mediumtemperatuur | -20…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | ATEX II 2 G, ATEX II 2 D |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Functietoebehoren
|
FMX-IM-3UP63X
Ex-signaalprocessor voor ex-stromingssensoren van de productserie FC…-NAEX…; bedrijfsspanning 20…30 VDC; LED-balk voor de weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met transistoruitgangen voor stroming, temperatuur en fouten |
7525101 |
|
FMX-IM-3UR38X
Ex-signaalprocessor voor ex-stromingssensoren van de productserie FC…-NAEX…; bedrijfsspanning 20…250 VAC; LED-balk voor de weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met relaisuitgangen voor stroming, temperatuur en fouten |
7525103 |
|
FMX-IM-2UPLI63X
Ex-signaalprocessor voor ex-stromingssensoren van de productserie FC…-NAEX…; bedrijfsspanning 20…30 VDC; LED-balk voor de weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur; HART Device met analoge uitgang voor stroming en transistoruitgangen voor temperatuur en fouten |
7525105 |