Product  FCS-68A4-AP8X-H1141/D003

stromingsbewaking

onderdompelingssensor met geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6872003
    • Sensor voor vloeibare media
    • Calorimetrisch werkingsprincipe
    • Afstelling via potentiometer
    • Weergave via LED-bargraph
    • sensor uit A4 (1.4404)
    • Mech. aansluiting: varivent
    • DC 3-draads, 19,2…28,8 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • Apparaat met stekker, M12 × 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101176049
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 791  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting varivent
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 19.2…28.8 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Mediumtemperatuur 0…+80 °C
Omgevingstemperatuur -20…+80 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top