Product BM1
I/O-systeem excom
Blinde module
Bestelnummer: 6884036- dummy module voor niet gebruikte steekplaatsen in de moduledrager

Algemene gegevens
| EAN | 4047101111095 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- documentatie (gedecentraliseerde periferie) [AGZ340004] |
| Goederencode | 85389099990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 84 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Apparaattype | Toebehoren |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | DNV GL, BV, LR, KR, KCC |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat
Configuratiebestand
| GSD-Dateien | 278 KB |
| ETHERNET/IP CIP Bridging | 254 KB |
| ETHERNET/IP Consolidated IO | 2791 KB |
| GSDML-bestanden | 37 KB |