Product  BM-PS

I/O-systeem excom

deksel voor niet-gebruikte voedingssteekplaats

Bestelnummer: 6884044
    • voedingsafsluitstop voor de niet-gebruikte steekplaats van de stroomvoeding
#

Algemene gegevens

EAN 4047101111118
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250381 -/- documentatie (gedecentraliseerde periferie) [AGZ340004]
Goederencode 85389099990
Land van herkomst DE
Gewicht 115  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Apparaattype Toebehoren
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP30
Certificaten DNV GL, BV, LR, KR

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top