Product DO401EX
I/O-systeem excom
4-kanalige uitgangsmodule, digitaal
Bestelnummer: 6884203- uitgangsmodule voor intrinsiek veilige actuatoren
- volledige galvanische scheiding

Algemene gegevens
EAN | 4047101250008 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
Goederencode | 85389099990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 130 g |
Technische gegevens
Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Signaaltype | Digitale uitgang, Intrinsiek veilig |
Aansluittechniek signaal | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Apparaattype | I/O-module |
Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP20 |
Certificaten | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
GSD-Dateien | 278 KB |
ETHERNET/IP CIP Bridging | 254 KB |
ETHERNET/IP Consolidated IO | 2791 KB |
GSDML-bestanden | 33 KB |