Product DI401EX
I/O-systeem excom
4-kanalige ingangsmodule digitaal
Bestelnummer: 6884232- ingangsmodule voor intrinsiek veilige sensoren
- volledige galvanische scheiding

Algemene gegevens
| EAN | 4047101295276 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85389099990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 121 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Signaaltype | Digitale ingang, Intrinsiek veilig |
| Aansluittechniek signaal | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Apparaattype | I/O-module |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, EAC ex, UKCA, CE |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
| GSD-Dateien | 278 KB |
| ETHERNET/IP CIP Bridging | 254 KB |
| ETHERNET/IP Consolidated IO | 2791 KB |
| GSDML-bestanden | 33 KB |
Goedkeuring
Handboek
Productcatalogus
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
excom-RMD1-BU
De weerstandsmodule voorkomt bij digitale ingangsmodules detectie van draadbreuk en detectie van kortsluiting. Bij analoge ingangsmodules worden bovendien de meldingen voor overloop en onderloop onderdrukt. |
100020744 |