Product OC11EX/2G.2
I/O-systeem excom
PROFIBUS-DP lichtgeleider-koppelmodule voor zone 1
Bestelnummer: 6890427- Apparaat voor de datatransmissie tussen elektrische en optische veldbus-stroomkringen
- Max. 31 deelnemers op elektrische aansluiting mogelijk
- OM1 (62,5/125) transmissie tot 2500m
- OM2 (50/125) transmissie tot 1500m
- Montage in zone 1 mogelijk
- Opgelet: Idle niveau (rustniveau) stemt overeen met actief licht

Algemene gegevens
| EAN | 4047101261172 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
| Goederencode | 85176200000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 371 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
| Aansluittechniek signaal | D-Sub |
| Apparaattype | Koppelmodule |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, CE |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Goedkeuring
Handboek
Productcatalogus
Productoverzicht
Aansluittoebehoren
|
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
PROFIBUS busaansluitstekker voor RS485-IS, Fast Connect, enkel voor IS apparaten te gebruiken ! |
6890944 |