Product D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
I/O-systeem excom
PROFIBUS-busaansluitconnector RS485-IS
Bestelnummer: 6890944- SUB-D FastConnect connector met 125° kabeluitgang, voor aansluiting van segmentkoppeling op de RS485-IS-laag
- De connector moet worden aangesloten op een intrinsiek veilige RS485-IS-aansluiting.

Algemene gegevens
| EAN | 4047101165012 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- documentatie (gedecentraliseerde periferie) [AGZ340004] |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 69 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Apparaattype | Toebehoren |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | ATEX |