Product  OC11EX/3G.2

I/O-systeem excom

PROFIBUS-DP lichtgeleider-koppelmodule voor zone 2

Bestelnummer: 6890428
    • Apparaat voor de datatransmissie tussen elektrische en optische veldbus-stroomkringen
    • Max. 31 deelnemers op elektrische aansluiting mogelijk
    • OM1 (62,5/125) transmissie tot 2500m
    • OM2 (50/125) transmissie tot 1500m
    • Montage in zone 2 mogelijk
    • Opgelet: Idle niveau (rustniveau) stemt overeen met actief licht
#

Algemene gegevens

EAN 4047101261189
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- communicatie-interface, actief
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 316  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Aansluittechniek signaal D-Sub
Apparaattype Koppelmodule
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, CE

Aansluittoebehoren

6890942
6890943

Select Country

Turck worldwide

to top