Product  D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0

I/O-systeem excom

PROFIBUS-busaansluitconnector RS485

Bestelnummer: 6890942
    • Sub-D fast-connect-connector met 125° kabeluitgang, activeerbare afsluitweerstand geïntegreerd, zonder aansluitadapter voor programmeerapparaat
    • De connector kan aan de niet-Ex-zijde van de segmentkoppelmodule SC12Ex resp. OC11Ex/3G worden gebruikt !
#

Algemene gegevens

EAN 4047101164992
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250381 -/- documentatie (gedecentraliseerde periferie) [AGZ340004]
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 44  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Apparaattype Toebehoren
Beschermingsgraad IP20

Select Country

Turck worldwide

to top