Product DMR15-6-3
Toebehoren
Permanente magneet
Bestelnummer: 6900216- Ca. 36 mm bereikbare schakelafstand bij magneetveldsensoren (BIM) van bouwvorm (E)M12E, M18 en G12SK
- Ca. 32 mm bereikbare schakelafstand bij magneetveldsensoren (BIM) van bouwvorm EH6.5, EG08 en M12-S1209
- Remanentie (Br) 380-400 mT (3800-4000 gauss)
- Materiaal: Strontium-ferriet (SrFe)

Algemene gegevens
| EAN | 4047101246278 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002] |
| Goederencode | 85051910900 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 7 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Permanente magneet |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Materiaal behuizing | metaal, SrFe |
| Omgevingstemperatuur | -40…+200 °C |