Product BTS-DSU35-Z05
Montagetoebehoren
Opbouwset
Bestelnummer: 6900287Opbouwset voor grotere draaiaandrijvingen:
Ø schijf en veerring: max. 65 mm
Gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
Aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / Ø: max. 30 mm
Meegeleverd:
1 afstandsplaat 20 mm
1 afstandsring 10 mm
Voor de montage van de afstandsplaat:
2 cilinderkopschroeven M5 x 35 [DIN 912‐A2]
2 veerringen A5 [DIN 137‐A2]
Voor de montage van de puck met afstandsring:
1 schroef met verzonken kop M6 x 35 [DIN 7991‐A2]

Algemene gegevens
| EAN | 4047101112481 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 75 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Opbouwset |
| Voor gebruik met | Dubbele sensoren |
| Materiaal behuizing | Kunststof, POM |