Product PPSA230EX
I/O-systeem excom
230-VAC-converter
Bestelnummer: 6900293- AC/DC-convertor voor de voeding van de DC-voeding met DC-spanning

Algemene gegevens
| EAN | 4047101112535 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250311 -/- stroomvoorziening (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85044083900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 1975 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Signaaltype | Spanningstoevoer/voeding |
| Aansluittechniek signaal | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Apparaattype | Spanningsvoeding |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP50 |
| Certificaten | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC ex, DNV GL, BV, LR, KR, CE |