Product DM-Q12
Toebehoren
Permanente magneet
Bestelnummer: 6900367- 58 mm bereikbare schakelafstand bij magneetveldsensoren (BIM) van bouwvorm (E)M12E, M18 en G12SK
- 49 mm bereikbare schakelafstand bij magneetveldsensoren (BIM) van bouwvorm EH6.5, EG08 en M12-S1209

Algemene gegevens
| EAN | 4047101112580 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002] |
| Goederencode | 85051910900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 35 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Permanente magneet |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Bouwgrootte | 40 x 26 x 12 mm |