Product BTS-DSU35-Z07
Montagetoebehoren
Opbouwset
Bestelnummer: 6900403Opbouwset voor grotere draaiaandrijvingen:
Ø schijf en veerring: max. 110 mm
Gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 130 mm
Aansluitas (astap) hoogte: 50 mm / Ø: max. 75 mm
Meegeleverd:
1 afstandsplaat 50 mm (POM)
1 afstandsring 20 mm (PP‐GF30)
Voor de montage van de afstandsplaat:
2 cilinderkopschroeven M5 x 12 [DIN 912‐A2]
2 cilinderkopschroeven M5 x 65 [DIN 912‐A2]
4 veerringen A5 [DIN 137‐A2]
Voor de montage van de puck met afstandsring:
1 schroef met verzonken kop M6 x 45 [DIN 7991‐A2]
De afstandsring beschikt aan de bovenzijde over een kruisvormige 4x4 mm sleuf en maakt dus een 90° gedraaide opbouw van het bedieningselement mogelijk bijv. voor dwars opgebouwde aandrijvingen.

Algemene gegevens
| EAN | 4047101112795 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 122 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Opbouwset |
| Voor gebruik met | Dubbele sensoren |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PP-GF30 |