Product  BTS-DSU35-EU2

Montagetoebehoren

Bedieningsset (puck)

Bestelnummer: 6900455
    • Eindpositie ongedempt (hard-geanodiseerd aluminium)
    • 2 knoppen
    • Voor rechts- en linksdraaiende aandrijvingen
    • Displays 90° draaibaar
    • Gatenpatroon op flens: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
    • Verbindingsas (astap) hoogte: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 30 mm
    • Maximale glijringdiameter: 34 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101112863
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst DE
Gewicht 70  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bedieningsset (puck)
Voor gebruik met Dubbele sensoren
Bouwgrootte 36 mm
Diameter behuizing Ø  40  mm
Materiaal behuizing metaal, AL, Hart-geanodiseerd

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top