Product P1-LI-Q25L
Toebehoren
Positiegever
voor lineaire meetsensoren LI-Q25L
Bestelnummer: 6901041- Geleide positiegever
- Deze wordt in de geleidingsgleuf van de sensor geleid
- Inclusief kogelgewricht voor een flexibele aansluiting op de toepassing

Algemene gegevens
| EAN | 4047101227390 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd) |
| Goederencode | 90319000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 34 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Positiegever |
| Voor gebruik met | Lineaire positiesensoren |
| Materiaal behuizing | Kunststof |