Product P3-LI-Q25L
Toebehoren
Positiegever
voor lineaire meetsensoren LI-Q25L
Bestelnummer: 6901044- zwevende positiegever
- 90° gedraaid bruikbaar
- Deze kan in een afstandsbereik van 0 tot 4 mm van de sensor worden geïnstalleerd.

Algemene gegevens
| EAN | 4047101227956 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd) |
| Goederencode | 90319000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 28 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Positiegever |
| Voor gebruik met | Lineaire positiesensoren |
| Materiaal behuizing | Kunststof |