Product  HSA-M8-QR14

Toebehoren

Adapter voor holle naar volle as

voor hoeksensoren RI-QR14

Bestelnummer: 6901052
    • adapterpen voor volle as
    • 8 mm diameter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101248517
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst DE
Gewicht 3  g

Technische gegevens

Type toebehoren Adapter
Voor gebruik met Hoeksensoren
Materiaal behuizing aluminium

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top