Product  BTS-DSU35-EBE3

Accessoires voor inductieve sensoren

Activeringsset

Voor dubbele sensoren DSU35

Bestelnummer: 6901070
    • Actuator gemaakt van kunststof
    • Eindpositie gedempt
    • 6,2 mm brede roestvrijstalen doel ter compensatie van toepassingsspecifieke hogere toleranties (bijv. door rubberen afdichtingen)
    • Eindposities (open/gesloten) vrij instelbaar in een bereik van 360°, in stappen van 4°
    • Displays 90° draaibaar
    • Schaalverdeling als aanpassingshulpmiddel
    • Gatenpatroon op flens: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
    • Verbindingsas (astap) hoogte: 20 mm / Ø: max. 30 mm
    • Inclusief montageschroeven voor sensor en actuator
    • Maximale glijringdiameter: 34 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101198669
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst US
Gewicht 34.019  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bedieningsset (puck)
Voor gebruik met Dubbele sensoren
Bouwgrootte 36 mm
Diameter behuizing Ø  40  mm
Materiaal behuizing Kunststof, ABS

Select Country

Turck worldwide

to top