Product  BSS-SPV2

Montagetoebehoren

Lasplaat voor bevestigingsklemmen

Bestelnummer: 6901316
    • Lasplaat voor bevestigingsklemmen
    • Materiaal: Metaal, ST 37
#

Algemene gegevens

EAN 4047101246438
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 73269098900
Land van herkomst DE
Gewicht 54  g

Technische gegevens

Type toebehoren Toebehoren voor bevestigingsbeugels
Voor gebruik met Inductieve sensoren Rechthoekige sensoren, Schrijf-/leeskoppen
Bouwgrootte 30 x 70 mm
Materiaal behuizing metaal, ST 37

Select Country

Turck worldwide

to top