Product TW-BD10X1.5-19-B128
Tag HF
Bestelnummer: 6901384- M10 draadeind met gele kap
- EEPROM, geheugen 128 Byte
- Alleen handvast aandraaien, max. 0,56 Nm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101198775 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 85235110000 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 5 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Geheugentype | EEPROM |
| Bouwvorm | Hard-Tag met schroefdraad |
| Diameter behuizing | Ø 10 mm |
| Montage | Op metaal |
| Geheugengrootte | 128 Byte |
| Vrij bruikbaar geheugen | 112 Byte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Delrin |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, PA6.6, Geel |
| Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang | -25…+85 °C |
| Temperatuur buiten detectiebereik | -45…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69K |