Product HS5131-0
Confectioneerbare connector
Connector M8 × 1 / Ø 8 mm, recht
Bestelnummer: 6902710- Metalen montagemoer
- Beschermingsklasse IP67
- Penetratietechniek
- 3-polig
- metr. schroefdraad M9,5 x 1

Algemene gegevens
EAN | 4047101496871 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 12 g |
Technische gegevens
Toepassing | Signaal |
Connector A | Connector, M8 × 1, Recht |
Aantal polen | 3 |
Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
Schroefdraad | M9.5x1 |
Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA |
Materiaal montagemoer/-schroef | Zink-aluminium, ZnAl, Vernikkeld |
Externe diameter van de leiding | 4…5 mm |
Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…0.34 mm² |
Stroombelastbaarheid | 4 A |