Product BS8151-0
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, recht
Bestelnummer: 6904611- A-codering
- Metalen montagemoer
- UL-certificaat
- schroef-/klemaansluiting
- A-codering
- 5-polig
- PG7 schroefdraad
- kabeldiameter 4.0 … 6.0 mm
Algemene gegevens
EAN | 4047101458435 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 25 g |
Technische gegevens
Toepassing | Signaal |
Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
Aantal polen | 5 |
Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
Schroefdraad | PG7 |
Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA |
Materiaal montagemoer/-schroef | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
Externe diameter van de leiding | 4…6 mm |
Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…0.75 mm² |
Nominale spanning | 125 V |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Certificaten | cULus erkend |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
UL-certificaat | 400 KB |
EG-conformiteitsverklaring | 120 KB |
RoHS en REACH-verklaring van de fabrikant | 280 KB |