Product  B8241-0/PG9

Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, haaks

Bestelnummer: 6904801
    • Kunststof wartelmoer
    • UL-certificaat
    • schroef-/klemaansluiting
    • A-codering
    • 4-polig
    • PG9 schroefdraad
    • kabeldiameter 6.0 … 8.0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101458589
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 18  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen 4
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Schroefdraad PG9
Behuizingsmateriaal Kunststof, PA
Materiaal montagemoer/-schroef Kunststof, PA, Zwart
Externe diameter van de leiding 6…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…0.75 mm²
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Certificaten cULus erkend

Select Country

Turck worldwide

to top