Product  BSV4140-0/13.5

Confectioneerbare connector

Connector 7/8″, recht

Bestelnummer: 6914562
    • Voor gebruik in PROFIBUS-PA en FOUNDATION fieldbustoepassingen
    • Schroef-/klemaansluiting
    • Roestvaststalen montagemoer
    • 4-polig
    • PG13,5 schroefdraad
    • Kabeldiameter 10,0…12,0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101524567
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst CZ
Gewicht 78  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-PA, FOUNDATION fieldbus
Aansluittechniek signaal 7/8″
Apparaattype Confectioneerbare connector
Omgevingstemperatuur -40…+90 °C

Select Country

Turck worldwide

to top