Product  RSSW-RKSW451-3M

PROFIBUS-kabel

PUR-kabelmantel

Bestelnummer: 6915658
    • PROFIBUS-kabel: 2 × 0,34 mm2
    • Mantelmateriaal: PUR, kleur: violet
    • Manteldiameter: 8,2 mm
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Bestand tegen chemicaliën, uv-straling en olie
    • Vlamvertragend volgens DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2
    • Halogeenvrij volgens DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1
    • Siliconen-, pvc- en LABS-vrij
    • Microben- en hydrolysebestendig
    • Conform RoHS
    • UL gehomologeerd
    • Contraconnector, recht M12, omgekeerd gecodeerd
    • M12-connector, recht, met omgekeerde aansluitingen
    • kabellengte: 3.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047106115142
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst PL
Gewicht 216  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Extension Cable
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Connector B Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, PUR, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  8.2 mm
Kabellengte 3.0 m
Kabelmantel PUR, Paars
Aantal geleiders 2
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Select Country

Turck worldwide

to top