Product VB2-FSM4.4-2MFK3
2-weg splitter
Y-verdeler zonder kabel, connector M12 × 1 - 2x contraconnector M8 × 1
Bestelnummer: 6930559- M12-connector, 4-polig
- M8-contraconnector, 3-polig
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67
Algemene gegevens
EAN | 4047106162641 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- passieve sensor-/actuatorverdeler |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 39 g |
Technische gegevens
Toepassing | Signaal |
Uitvoering | Y-verdeler |
Connector A | Connector, M12 × 1 |
Connector B | 2 x contraconnector, M8 × 1 |
Number of Drops/Branches | 2 |
Nominale spanning | 60 V |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Productoverzicht
Montagetoebehoren
WRENCH-FW/SIZE 17MM | 6936175 | |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936170 |