Product  RSC5701-5M

Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)

PUR-kabelmantel, Thin

Bestelnummer: 6931036
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur: Antraciet
    • Powerpaar: AWG 2/22
    • Datapaar: AWG 2/24
    • Oliebestendig volgens VDE 0472 deel 803
    • Vlamvertragend volgens VDE 0472 deel 804 / B
    • Halogeenvrij
    • UL-certificaat
    • Open einde
    • M12-connector, recht, A-gecodeerd
    • kabellengte: 5.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047106146603
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst PL
Gewicht 331  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Connection Cable
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Netwerkprotocol DeviceNet, CANopen
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  6.7 mm
Kabellengte 5.0 m
Kabelmantel PUR, Antraciet
Aantal geleiders 2
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Select Country

Turck worldwide

to top