Product  FEN20-16DXP

compacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module

16 universal digital channels

Bestelnummer: 6931089
    • FLC/ARGEE programmeerbaar
    • Ethernet/IP-slave
    • Modbus TCP-slave
    • PROFINET-slave
    • 2 RJ45-poorten voor de Ethernet-aansluiting
    • Geïntegreerde Ethernet-switch
    • 10 / 100 Mbps
    • DIN rail mount housing
    • 16 universal digital channels, DI / DO
    • 24 VDC, PNP
    • Output current: 1.0 A
    • Beschermingsklasse IP20
#

Algemene gegevens

EAN 4047101308655
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst US
Gewicht 188.241  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Signaaltype Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang, Digitale ingang
Aansluittechniek signaal Screw terminal
Apparaattype I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE)
Transmissiesnelheid Ethernet 10/100 Mbit/s, half-/volduplex, auto negotiation, auto crossing
Aansluittechniek Ethernet 2 × RJ45
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten cULus

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top