Product  WKH4.4-2/TFG

Food & Beverage hygienic / TPE

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6933093
    • M12-contraconnector, haaks, 4-polig
    • montagemoer/-schroef in roestvast staal
    • mantelmateriaal: TPE-O
    • mantelkleur: lichtgrijs RAL 7035
    • bruikbaar voor sleepleidingen
    • chemicaliën- en microbenbestendig
    • weervast
    • hydrolysebestendig volgens DIN EN 60068-2-78
    • flexibel voor lage temperaturen
    • siliconen- en PVC-vrij
    • halogeenvrij volgens DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
    • Certificaten: Gost, Ecolab, FDA
    • RoHS- en REACH-conform
    • beschermingsgraad IP67, IP69K
    • kabellengte: 2.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047106166632
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst DE
Gewicht 70  g

Technische gegevens

Toepassing Levensmiddelen (F&B), Signaal
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen 4
Greep Kunststof, PP, Grijs
Wartelmoer/-bout Roestvast staal, V4A
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  4.6 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel TPE-O, Grijs
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP65, IP67, IP68, IP69

Montagetoebehoren

6936170

Select Country

Turck worldwide

to top