Product WKC5701-5M
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
PUR-kabelmantel, Thin
Bestelnummer: 6933244- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: Antraciet
- Powerpaar: AWG 2/22
- Datapaar: AWG 2/24
- Oliebestendig volgens VDE 0472 deel 803
- Vlamvertragend volgens VDE 0472 deel 804 / B
- Halogeenvrij
- UL-certificaat
- Open einde
- M12-contraconnector, haaks, A-gecodeerd
- kabellengte: 5.0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047106167660 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 321 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Uitvoering | Connection Cable |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 5 |
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Netwerkprotocol | DeviceNet, CANopen |
| Nominale spanning | 60 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Kabeldiameter | Ø 6.7 mm |
| Kabellengte | 5.0 m |
| Kabelmantel | PUR, Antraciet |
| Aantal geleiders | 2 |
| Beschermingsgraad | IP67, IP69K |
| Certificaten | UL |