Product  EC-FS8-0.5/16

Flensconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd

Bestelnummer: 6934169
    • M12x1-flensconnector
    • beschermingsgraad IP67
    • Frontmontage
    • aansluiting via draden
    • 8-polig
    • Litzedraadlengte: 0,5 m
#

Algemene gegevens

EAN 4047101355017
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250314 -/- aansluitings- / verbindingstechniek
Goederencode 85366990990
Land van herkomst CN
Gewicht 36  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 8
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype frontmontage
Schroefdraad M16 × 1,5
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 30 V
Stroombelastbaarheid 2 A
Kabellengte 0.5 m
Aantal geleiders 8
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top