Product EC-FKFDE12-0.5/16
Flenscontraconnector met gevlochten draden, aan achterzijde gemonteerd
Bestelnummer: 6934561- M12x1-flenscontraconnector
- beschermingsgraad IP67
- roestvaststalen flensbehuizing
- Achterwandmontage
- aansluiting via draden
- 12-polig
- Litzedraadlengte: 0,5 m

Algemene gegevens
| EAN | 4047101367003 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250314 -/- aansluitings- / verbindingstechniek |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 1 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 12 |
| Flensbehuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |
| Montagetype | achterwandmontage |
| Schroefdraad | M16 × 1,5 |
| Flensbehuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |
| Nominale spanning | 30 V |
| Stroombelastbaarheid | 1.5 A |
| Kabellengte | 0.5 m |
| Aantal geleiders | 12 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | CE |