Product EC-FKE4.5-0.5/16
Flenscontraconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd
Bestelnummer: 6934601- M12x1-flenscontraconnector
- beschermingsgraad IP67
- roestvaststalen flensbehuizing
- Frontmontage
- aansluiting via draden
- 5-polig
- Litzedraadlengte: 0,5 m

Algemene gegevens
| EAN | 4047101367201 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 30 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 5 |
| Flensbehuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |
| Montagetype | frontmontage |
| Schroefdraad | M16 × 1,5 |
| Flensbehuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |
| Nominale spanning | 60 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Kabellengte | 0.5 m |
| Aantal geleiders | 5 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | CE |