Product  EC-FKE12-0.5/16

Flenscontraconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd

Bestelnummer: 6934604
    • M12x1-flenscontraconnector
    • beschermingsgraad IP67
    • roestvaststalen flensbehuizing
    • Frontmontage
    • aansluiting via draden
    • 12-polig
    • Litzedraadlengte: 0,5 m
#

Algemene gegevens

EAN 4047101367225
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250314 -/- aansluitings- / verbindingstechniek
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 35  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 12
Flensbehuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Montagetype frontmontage
Schroefdraad M16 × 1,5
Flensbehuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Nominale spanning 30 V
Stroombelastbaarheid 1.5 A
Kabellengte 0.5 m
Aantal geleiders 12
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top