Product  EC-FKE8-L/16

Flenscontraconnector met soldeercontacten, aan voorzijde gemonteerd

Bestelnummer: 6934633
    • M12x1-flenscontraconnector
    • beschermingsgraad IP67
    • roestvaststalen flensbehuizing
    • Frontmontage
    • aansluiting via soldeercontacten
#

Algemene gegevens

EAN 4047101369571
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 14  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 8
Flensbehuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Montagetype frontmontage
Schroefdraad M16 × 1,5
Flensbehuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Nominale spanning 30 V
Stroombelastbaarheid 2 A
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top