Product  RKCV8T-2/TFW

Actuator- en sensorkabel / PP-EPDM

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6934668
    • M12-contraconnector, recht, 8-polig
    • montagemoer/-schroef in roestvast staal
    • mantelmateriaal: PP-EPDM
    • mantelkleur: wit
    • bestand tegen zuren en logen
    • bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen
    • hydrolysebestendig volgens DIN EN 60068-2-78
    • siliconen- en PVC-vrij
    • halogeenvrij volgens DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
    • Certificaten: Ecolab, FDA
    • RoHS- en REACH-conform
    • beschermingsgraad IP67, IP69K
    • kabellengte: 2.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101370799
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst CN
Gewicht 88  g

Technische gegevens

Toepassing Levensmiddelen (F&B), Signaal
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen 8
Greep Kunststof, PP, Wit
Wartelmoer/-bout Roestvast staal, V4A
Nominale spanning 30 V
Stroombelastbaarheid 2 A
Kabeldiameter Ø  5.2 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PP-EPDM, Wit
Aantal geleiders 8
Beschermingsgraad IP67, IP69K

Montagetoebehoren

6936170

Select Country

Turck worldwide

to top