Product  PFS4-0.2

flensconnector met draad, frontmontage

Bestelnummer: 6934788
    • robuuste en geconfectioneerde connector
    • beschermingsgraad IP67
    • met 0,2m draad
    • ook leverbaar met andere draadlengtes
    • Litzedraadlengte: 0,2 m
#

Algemene gegevens

EAN 4047101371536
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85366990990
Land van herkomst CN
Gewicht 10  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Connection Cable
Connector A Connector, Ø 8 mm, Recht
Aantal polen 4
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Schroefdraad M8 × 0,5
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 30 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabellengte 0.2 m
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top