Product  PFS4F-0.2

flensconnector met draad, achterwandmontage

Bestelnummer: 6934790
    • Litzedraadlengte: 0,2 m
#

Algemene gegevens

EAN 4047101371550
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 10  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen 4
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Schroefdraad M8 × 1
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabellengte 0.2 m
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP65, IP67, IP68
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top