Product FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5
Confectioneerbare connector
Connector M8 × 1 / Ø 8 mm, recht
Bestelnummer: 6935010- schroef-/klemaansluiting
- 4-polig
- Metalen behuizing (messing, vernikkeld)
- Metalen wartelschroef (messing, vernikkeld)
- Afschermbaar
- Kabeldiameter 5,0…6,5 mm
- Klemvermogen: max. 0,5 mm2/AWG 20
- Aanbevolen koppel: 0,4 Nm
- Certificaat: cULus

Algemene gegevens
| EAN | 4047101379174 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | SK |
| Gewicht | 28 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | Ethernet |
| Apparaattype | Confectioneerbare connector |
| Certificaten | cULus |