Product RSSD-RJ45S-4414-12M
kabel voor Industrial Ethernet
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6935269- Ethernetkabel: 4-polig, AWG 26
- CAT 5E volgens ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: groen
- Afscherming: met aluminium gelamineerde polyesterfolie, gevlochten koper
- Manteldiameter: 4,8 mm
- Geschikt voor kabelrupsen
- Uv-bestendig
- Oliebestendig volgens IEC 60811-2-1 en DIN VDE 0282 deel 10
- Siliconen-, pvc- en LABS-vrij
- Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
- Certificaat: cULus
- Conform RoHS
- Beschermingsklasse IP67
- RJ45-connector, recht, 4-polig
- M12-connector, recht, D-gecodeerd
- kabellengte: 12 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101388169 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | CZ |
| Gewicht | 422 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Uitvoering | Extension Cable |
| Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd |
| Aantal polen | 4 |
| Greep | Kunststof, TPU, UL 94, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, GD-Zn, Vernikkeld |
| Connector B | Connector, RJ45, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Greep | Kunststof, TPU, UL 94 |
| Netwerkprotocol | Ethernet |
| Nominale spanning | 42 V |
| Stroombelastbaarheid | 3 A |
| Kabeldiameter | Ø 4.8 mm |
| Kabellengte | 12.0 m |
| Kabelmantel | PUR, Groen |
| Aantal geleiders | 4 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | cULus |
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW13), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936171 |