Product  EC-FK5-2/16

Flenscontraconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd

Bestelnummer: 6935750
    • M12x1-flenscontraconnector
    • beschermingsgraad IP67
    • Frontmontage
    • aansluiting via draden
    • 4-polig + PE
    • Litzedraadlengte: 2 m
#

Algemene gegevens

EAN 4047101392326
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 83  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 4+PE
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype frontmontage
Schroefdraad M16 × 1,5
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabellengte 2 m
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top