Product  EC-FSDW4.54-0.5/16

toebehoren voor veldbussystemen

Montageaansluiting

Bestelnummer: 6935755
    • uitvoering: connector M12
    • 5-polig
    • omgekeerd gecodeerd, 5-polig, draadlengte 0.5 m
    • frontmontage
    • draaibaar contactdeel
    • metrische schroefdraad M16 x 1,5
    • voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepassingen
    • Litzedraadlengte: 0,5 m
#

Algemene gegevens

EAN 4047101392371
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 33  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen 5
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype frontmontage
Schroefdraad M16 × 1,5
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabellengte 0.5 m
Aantal geleiders 5
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top